ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300

通常単価(税別)
1,645
税込単価
1,810
通常出荷日:2日目

【特長】・鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。・裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。【商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識(床用)
  • 材質(本体)
    アルミ
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    アルミ(819-20、819-21、819-26は合成ゴム)
  • 表示内容詳細
    とびだすな!DO NOT RUSH OUT!
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • 縱 (mm)
    240
  • JANコード
    4571181405909
  • トラスココード
    742-7719
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • 質量(g)
    48

型番:

819-01A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

819-01Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識(床用)
材質(本体)
アルミ
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
アルミ(819-20、819-21、819-26は合成ゴム)
表示内容詳細
とびだすな!DO NOT RUSH OUT!
取付仕様詳細
粘着シール
縱(mm)
240
JANコード
4571181405909
トラスココード
742-7719
横(mm)
300
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
48
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
819-01A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,645
( 1,810 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
・裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
【商品仕様】
・表示内容:とびだすな!DO NOT RUSH OUT!
・取付仕様:アルミステッカー
・縦(mm):240
・横(mm):300
・取付方法:貼付タイプ
・JANコード:4571181405909
・トラスココード:742-7719
・質量:48g
【材質/仕上】
・アルミ(819-20、819-21、819-26は合成ゴム)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300の型番819-01Aのページです。 型番819-01Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 路面貼用ステッカー とびだすな!・アルミステッカー・240X300
路面貼用ステッカー アルミステッカー 240X300
路面貼用ステッカー アルミステッカー 80X450
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
グリーンクロス 路面表示ステッカー
グリーンクロス 路面表示ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットグリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,6451,4901,778 -1,2314,5371,177 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜4日目7日目7日目
商品タイプ安全標識(床用)--安全標識(床用)--
材質(本体)アルミ--塩化ビ二―ル(PVC)--
表示内容その他--矢印--
取付仕様その他--テープ--
材質(本体)詳細アルミ(819-20、819-21、819-26は合成ゴム)--PVCステッカー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト