17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし ワイヤロープハンガー 8180

つくし ワイヤロープハンガー

通常単価(税別)
13,252
税込単価
14,577
通常出荷日:9日目

【特長】・玉掛用のワイヤロープ等の整理整頓に役立ちます。【用途】・現場の整理整頓に。【商品仕様】・全長...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    スチール
  • トラスココード
    851-6612
  • 質量(g)
    4500

型番:

8180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8180の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質1
スチール
トラスココード
851-6612
質量(g)
4500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,252
( 14,577 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・玉掛用のワイヤロープ等の整理整頓に役立ちます。
【用途】
・現場の整理整頓に。
【商品仕様】
・全長(m):H285×W1370
・単管(φ48.6)専用です。
・トラスココード:851-6612
・質量:7kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし ワイヤロープハンガーの型番8180のページです。 型番8180に関する仕様情報を記載しております。
つくし ワイヤロープハンガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし ワイヤロープハンガー
つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット
アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)
8mm ワイヤースリング
ビニール被覆ワイヤロープ 6×7(G/O)
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径16mm
メーカーつくし工房つくし工房アーム産業エスココンドーテック大洋製器工業
通常価格13,2528,659296,5721,410 -16,1472,248 -
通常出荷日9日目1日目8日目1日目7日目1日目〜
商品タイプその他ロープスリング-ロープスリングロープスリングロープスリング
材質1スチールロープ:ポリエステル フック:スチール----
トラスココード851-6612851-6611----
質量(g)4500985----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト