17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーシャルコンテナ 本体

通常単価(税別)
48,371
税込単価
53,208
通常出荷日:1日目

【特長】・デザイン性に優れた筒型のダストビンです。・屋内・屋外いずれにも使用できます。・スムーズに開く...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    94.6
  • JANコード
    0086876156898
  • トラスココード
    819-4607
  • 質量(g)
    10400.0
  • 材質1
    発泡ポリエチレン
  • 高さ(mm)
    1067
  • ブラック
  • 外径(mm)
    457

型番:

81708807
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81708807の仕様・寸法情報

容量(L)
94.6
JANコード
0086876156898
トラスココード
819-4607
質量(g)
10400.0
材質1
発泡ポリエチレン
高さ(mm)
1067
ブラック
外径(mm)
457

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
81708807
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,371
( 53,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性に優れた筒型のダストビンです。
・屋内・屋外いずれにも使用できます。
・スムーズに開く開閉ドア付です。
・カリフォルニア州消防署長による防火安全性認可を取得しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーシャルコンテナ 本体の型番81708807のページです。 型番81708807に関する仕様情報を記載しております。
マーシャルコンテナ 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーシャルコンテナ 本体
アンタッチャブルスクエアコンテナ(本体)7タイプ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタ
スリムジム ステップオンコンテナ フロントステップ
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格48,37112,069 -13,285 -50,64522,37035,325
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目4日目
容量(L)94.6-166.6---
JANコード0086876156898---0086876156546-
トラスココード819-4607---819-4516-
質量(g)10400.0-5600.0-1300-
材質1発泡ポリエチレンポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ステンレスポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)、スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト