17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定化学物質標識 1、4-ジオキサン 815-44

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定化学物質標識 1、4-ジオキサン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

815-44

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・平成26年11月1日施行 改正特定化学物質障害予防規則に追加された有機溶剤10物質の一つ、1、4-ジオキサンの特定化学物質標識です。
・1、4-ジオキサンを含む有機溶剤を使用する作業場での掲示必需品です。
【用途】
・有機溶剤を使用する作業場に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
特定化学物質標識
表示文字 
1、4-ジオキサン
JANコード
4571181444380
トラスココード
811-5962
横(mm)
450
厚さ(mm)
1.2
縦(mm)
600
摘要
2.5mmφ穴4スミ
質量(g)
274
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト