17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定化学物質標識 クロロホルム 815-37A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定化学物質標識 クロロホルム

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

815-37A

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・平成26年11月1日施行 改正特定化学物質障害予防規則に追加された有機溶剤10物質の一つ、クロロホルムの特定化学物質標識です。
・クロロホルムを含む有機溶剤を使用する作業場での掲示必需品です。
【用途】
・有機溶剤を使用する作業場に。

ご注意

  • 平成27年1月22日 旧商品番号815-37の一部文言(ネオプレン→フッ素ゴム)に変更となりました。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571181444335
トラスココード
826-4441
質量(g)
274
材質1
エコユニボード

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト