17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110

通常単価(税別)
802
税込単価
882
通常出荷日:4日目

PCBCの表示ステッカー(5枚組)。表示内容「PCB本製品にはPCBが含まれています」

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    本製品にはPCBが含まれています
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181404797
  • トラスココード
    742-6372
  • 質量(g)
    15
  • 寸法(mm)
    80×110

型番:

814-71
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

814-71の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
本製品にはPCBが含まれています
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181404797
トラスココード
742-6372
質量(g)
15
寸法(mm)
80×110

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
814-71
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802
( 882 )
4日目

詳細情報

基本情報

PCBCの表示ステッカー(5枚組)。
表示内容「PCB本製品にはPCBが含まれています」

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110の型番814-71のページです。 型番814-71に関する仕様情報を記載しております。
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット 流体名ステッカー用矢印黒・5枚組・60X60
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格8028451,6107247331,231
通常出荷日4日目2日目6日目4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識-安全標識(床用)
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他アルミポリプロピレン(PP)-塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容その他その他その他その他-矢印
取付仕様その他-その他その他-テープ
表示内容詳細本製品にはPCBが含まれています無地天然ガス使用禁止-矢印

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト