17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS

通常単価(税別)
40,38134,957
税込単価
44,41938,453
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型でとり回しが良い非吸じんオービタルサンダーです。・スカート式サポートのため研削時の粉塵に...

詳細を確認

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番:

813-MPS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

813-MPSの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
813-MPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,38134,957
( 38,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型でとり回しが良い非吸じんオービタルサンダーです。
・スカート式サポートのため研削時の粉塵による障害が低減します。
【用途】
・サンディングペーパーを使用してパテ研削、樹脂研削、木材研削、塗装前の足付け、塗装後の肌調整など。
【商品仕様】
・ペーパーサイズ(mm):75×110
・オービットダイヤ(mm):3
・無負荷回転数(min[[の-1乗]]):9000
・空気消費量([[M3]]/min):0.26
・ホース取付口:G1/4
・排気:後方
・全長(mm):145
・使用ペーパー:マジックシートタイプ
・ホース取入口:G1/4
・使用空気圧力:0.4~0.6MPa
・騒音(dBA):88
・JANコード:4571348950778
・トラスココード:536-9053
・質量:800g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPSの型番813-MPSのページです。 型番813-MPSに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装の足付けに
5
満足度:5.0
塗装の足付けがメインですが、パテ盛り後の形成にも使っています。 小型で使いやすく、手のひら以下なのでスポットで使いたい場...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 813 MPS
コンパクトツール 非吸塵式オービタルサンダー 875C2MPS
コンパクトツール ミニダブルアクションサンダー 942 MPS
コンパクトツール 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS
コンパクトツール ウレタンバフ(細目)20×80
コンパクトツール ウレタンバフ 白 20×80
メーカーコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール
通常価格40,38147,53140,49138,937607607
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品
よく一緒に購入される商品

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト