17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートポケット 運搬台車用オプション

通常単価(税別)
1,5942,465
税込単価
1,7532,712
通常出荷日:1日目

【特長】・背板の無い運搬台車にカートポケット813-93を取付できる補助バーです。【用途】・倉庫内の備...

詳細を確認

ご注意

  • ユニット株式会社製813-93 カートポケット専用です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カートポケット 運搬台車用オプション 仕様1

<813-93>カートポケット
・運搬台車の背板に差込むだけで、作業に必要な小物類やバーコードリーダーなどが入れられます。
・仕切板の取外しが自由なので、使用する小物に合わせたレイアウトが可能です。
・A4サイズ迄の伝票等をクリップボードごと収納できます。

カートポケット 運搬台車用オプション 仕様2

<813-94>カートポケット補助バー(伸縮式)
・背板の無い運搬台車への取付に。
・ハンドル部の幅に合わせて調整可能(内側距離367~500mm)
・ハンドル径φ26~32mmまで対応可能

型番サイズ材質重量耐荷重対応する
背板厚
付属品
813-93W356×D98×H172.5mm(除くフック部)ポリプロピレン568g2.5kg最大15mm迄仕切板(大1枚・小4枚)
813-94W467(最小)~605(最大)×D47×H45mm132g--蝶ボルト、蝶ナット、
ワッシャー、ネジ保護キャップ

外形図

カートポケット 運搬台車用オプション 外形図1

813-93

カートポケット 運搬台車用オプション 外形図2

813-93/仕切板

カートポケット 運搬台車用オプション 外形図3

813-94

使用方法・使用事例

使用事例

カートポケット 運搬台車用オプション 使用例1

813-93

カートポケット 運搬台車用オプション 使用例2

813-94
カートポケット(813-93)との組合せ例

取付方法

カートポケット 運搬台車用オプション 取付方法

813-93
背板にカートポケットのフックを差し込むだけで取付完了です。

カートポケット 運搬台車用オプション 使用例

813-94
台車のハンドル内側の幅に長さを調節し、付属の蝶ボルト・ワッシャー・蝶ナットでしっかり固定し、ネジ保護キャップを取付けます。

ネジ保護キャップは必ず外側(身体側)になる様にセットし、カートポケットを上から差込みます。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 耐荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

詳細タイプ

対応背板厚

(mm)

内容量

最小発注数量
グリーン
2.5
4582183907391
496-4489
568.000
98
172.5(フック部除く)
356
カートポケット
最大15迄
1個
2個
-
-
4582183907407
788-3676
132.000
47
45
467~605
カートポケット補助バー(伸縮式)
-
-
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,465
( 2,712 )
1日目
1,594
( 1,753 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背板の無い運搬台車にカートポケット813-93を取付できる補助バーです。
【用途】
・倉庫内の備品として。

ご注意

  • ユニット株式会社製813-93 カートポケット専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートポケット 運搬台車用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートポケット 運搬台車用オプション
運搬車用ストッパー/ブレーキ
大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション
アルミカート 固定ハンドルタイプ
台車用ストッパー
台車用ストッパー プレス製運搬車 用ストッパー
メーカーユニットトラスコ中山トラスコ中山丸喜金属本社トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,594-4,377 -4,011 -35,4514,81913,076
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目
本体/オプションオプションオプションオプション本体オプションオプション
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト