17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ 81311
  • シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ

通常単価(税別)
183,628133,405
税込単価
201,991146,746
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・H900×W880×D400mm・シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ・トラスココード:854...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

81311
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81311の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク保管庫
JANコード
4959382813110
トラスココード
854-7218
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
81311
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183,628133,405
( 146,746 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・H900×W880×D400mm
・シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ
・トラスココード:854-7218
・質量:0g

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみの型番81311のページです。 型番81311に関する仕様情報を記載しております。
シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シゲマツ 呼吸器保管庫上部のみ
シゲマツ 呼吸器保管庫下部のみ
防じんマスク保管庫"プロキープ"
マスクケース オプション
メーカー重松製作所重松製作所光葉スチールアズワン
通常価格183,628127,55976,092 -7,900 -
通常出荷日15日目14日目8日目〜1日目
商品タイプマスク保管庫マスク保管庫マスク保管庫マスク保管庫
JANコード49593828131104959382813127--
トラスココード854-7218816-7540--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスク保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト