17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
3,229
税込単価
3,552
通常出荷日:4日目

【特長】・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です...

詳細を確認

    型番:

    810NBRS
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    810NBRSの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    810NBRS
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,229
    ( 3,552 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パウダーフリー加工を施し、手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚で使用可能です。
    ・左右兼用で無駄なく使用できます。
    【用途】
    ・機械部品組立、簡単な清掃作業。
    ・組立、検査。
    【商品仕様】
    ・色:ブルー
    ・サイズ:S
    ・全長(cm):25.0
    ・手のひら周り(cm):17.0
    ・中指長さ(cm):7.8
    ・厚さ(mm):0.08
    ・粉:なし
    ・JANコード:4976366011164
    ・トラスココード:807-1532
    ・質量:470g
    【材質/仕上】
    ・合成ゴム(NBR)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)の型番810NBRSのページです。 型番810NBRSに関する仕様情報を記載しております。
    シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シンガー ニトリルディスポ手袋No810ブルー粉無 Sサイズ (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF S (100枚入)
    UCD ニトリルディスポNo.110白PFL (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)
    シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)
    プラスチック手袋E粉無
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作サラヤ
    通常価格3,2291,0012,0501,0011,001770
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト