ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 80 80S-B
  • テンバコ 80

テンバコ 80

通常単価(税別)
10,6249,208
税込単価
11,68610,129
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • ブルー
  • 容量 (L)
    81.4
  • 外形間口 (mm)
    552
  • 外形奥行 (mm)
    552
  • 外形高さ (mm)
    320
  • 適合フタ(別売)
    テンバコ80フタ
  • メーカー品番
    673002
  • JANコード
    4560122312086
  • トラスココード
    217-5047
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    510
  • 有効内寸:間口 (mm)
    510
  • 有効内寸:高さ (mm)
    302
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
  • カード差し取付面
    両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
  • 質量 (g)
    3250

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

80S-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 80 製品特長・仕様

80S-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
81.4
外形間口(mm)
552
外形奥行(mm)
552
外形高さ(mm)
320
適合フタ(別売)
テンバコ80フタ
メーカー品番
673002
JANコード
4560122312086
トラスココード
217-5047
有効内寸:奥行(mm)
510
有効内寸:間口(mm)
510
有効内寸:高さ(mm)
302
適合カード差し(別売)
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
カード差し取付面
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
質量(g)
3250
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
80S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,6249,208
( 10,129 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 80の型番80S-Bのページです。 型番80S-Bに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ 80のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト