ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト

通常単価(税別)
5,0844,236
税込単価
5,5924,660
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ブレーカーをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防げます・パネルやブレーカーを一切...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ロックアウト
  • JANコード
    4571181538218
  • トラスココード
    742-3110
  • 材質1
    ナイロン
  • 中央部の穴径
    8.89Φ
  • 外寸の最大長
    52.08

ご注意

  • 高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングル二連三連ブレーカースイッチに使用できます。

型番:

806-445
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングルニ連三連ブレーカースイッチに使用できます。
材質:ナイロン

使用方法・使用事例

取付方法

ユニット サーキットブレーカー用ロックアウト 関連画像

(1)スイッチをoffにして本体をセットします。
(2)ドライバーでネジを回して確実に固定します。
(3)鍵と本体が確実にロックされているか確認します。

806-445の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ロックアウト
JANコード
4571181538218
トラスココード
742-3110
材質1
ナイロン
中央部の穴径
8.89Φ
外寸の最大長
52.08

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-445
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0844,236
( 4,660 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカーをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防げます
・パネルやブレーカーを一切加工せずに取付けられます
・ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません
【用途】
・ブレーカースイッチロックアウトとして
【商品仕様】
・サーキットブレーカー用ロックアウト
・トラスココード:742-3110
・質量:0g
【材質/仕上】
・ナイロン

ご注意

  • 高さ7.6mm~15.2mm、厚さ6.4mm~11.2mmのシングル二連三連ブレーカースイッチに使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウトの型番806-445のページです。 型番806-445に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット ミニサーキットブレーカー用ロックアウト
ユニット コードロックアウト
ユニット ブレーカー用(工具レス)ロックアウト
ユニット のぼり壁面取付用金具
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,0842,76812,5156,3433,5662,657
通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプその他その他その他その他--
その他オプションオプションオプションオプション--
詳細タイプロックアウトロックアウトコードロックアウト(工具レス)ロックアウト--
JANコード4571181538218457118153852245711815381644571181539413--
トラスココード742-3110742-3128742-3101742-3136--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト