ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット コードロックアウト

通常単価(税別)
12,51510,946
税込単価
13,76712,041
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・修理や点検中に電源が入れられない様にできます。・100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    コードロックアウト
  • JANコード
    4571181538164
  • トラスココード
    742-3101
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 寸法(mm)
    51×5×89
  • 中央部の穴径
    12.7Φ

ご注意

  • シャックル径が9.65mm以下の鍵が使用できます。

型番:

806-444
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:51×51×89mm
  • 材質:ポリプロピレン

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット コードロックアウト  使用方法1

(1)タテにスライドさせて、ロックを外します。

ユニット コードロックアウト  使用方法2

(2)本体を開いて、プラグを中に入れます。

ユニット コードロックアウト  使用方法3

(3)本体を閉じて、プラグをロックします。

806-444の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
コードロックアウト
JANコード
4571181538164
トラスココード
742-3101
材質1
ポリプロピレン
寸法(mm)
51×5×89
中央部の穴径
12.7Φ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,51510,946
( 12,041 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・修理や点検中に電源が入れられない様にできます。
・100ボルト用のプラグを包み込んでロックアウトします。
【用途】
・100ボルト用のプラグロックアウトとして。

ご注意

  • シャックル径が9.65mm以下の鍵が使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コードロックアウトの型番806-444のページです。 型番806-444に関する仕様情報を記載しております。
ユニット コードロックアウトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット コードロックアウト
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット 看板取付用金具凸型 鉄製 25×90×25厚
ユニット ジョイント金具(A) 鉄(ユニクロメッキ仕上げ) 55×55mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格12,5151,7712,6571,863376411
通常出荷日4日目4日目6日目1日目4日目6日目
商品タイプその他-----
その他オプション-----
詳細タイプコードロックアウト-----
JANコード4571181538164-----
トラスココード742-3101-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました