ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青 806005BL00-B

サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青

通常単価(税別)
16,06714,553
税込単価
17,67416,008
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・頑丈な...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

806005BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

806005BL00-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
795
高さ(mm)
35
オプション
オプション
質量(g)
2000.000
トラスココード
199-9998
ブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
806005BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,06714,553
( 16,008 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・頑丈な強度を持ち、業務用タルあるいは作業容器としてご利用できます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:795φ×35
・出荷単位(個):2
・サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
・質量:2000g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青の型番806005BL00-Bのページです。 型番806005BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
バンジュウ TSフタ
テンタル 65-1フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格16,0671,4663639311,7236,190
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)
間口(mm)795530263324-530
高さ(mm)35351521--
オプションオプションオプションオプションオプション-オプション
質量(g)2000.000620.000105.000210.000-1370.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト