17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)

通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:4日目

両面表示マグネットタイプの修理点検標識。表示内容なし(無地)。

型番:

805-87
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

805-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
ゴムマグネット
表示内容
無地 表/青・裏/赤
表/青・裏/赤
JANコード
4571181401895
トラスココード
742-2709
横(mm)
80
厚さ(mm)
0.9
縦(mm)
180
摘要
両面ゴムマグネット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
805-87
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
4日目

詳細情報

基本情報

両面表示マグネットタイプの修理点検標識。
表示内容なし(無地)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)の型番805-87のページです。 型番805-87に関する仕様情報を記載しております。
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
無地板プラスチック 120X60X1厚
鉄骨製作工場名表示
脚付ホワイトボード 両面仕様(工程表/無地)
スケジュールボード(マグネットシートタイプ・工程管理表)
白無地板 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニット馬印トラスコ中山ユニット
通常価格1,02151097069,316 -11,3781,308 -
通常出荷日4日目2日目1日目〜8日目1日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)黒板掲示板(標準タイプ)フリー掲示板
材質(本体)ゴムマグネットエコユニボード再生ポリプロピレン表面材:ホーロー表面材:PET系フィルムエコユニボード
表示内容無地 表/青・裏/赤白無地鉄骨製作工場名表示・単独工場用工程表/無地(両面仕様)月工程表-
表/青・裏/赤----
JANコード45711814018954571181397228----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト