17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)

通常単価(税別)
9501,047
税込単価
1,0451,152
通常出荷日:1日目~4日目

両面表示ゴムマグネットタイプの修理点検標識。表示内容:修理中/運転中

  • 商品タイプ
    マグネット
  • 詳細タイプ
    両面表示
  • 材質
    ゴムマグネット
  • 質量 (g)
    50
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:180×80×0.9mm厚
  • 材質:ゴムマグネット
  • 1枚で2通りの表示ができる。
型番表示内容
805-76運転中修理中
805-77運転中点検中
805-78運転中故障中
805-80運転中 操作禁止停止中 操作禁止
805-82運転中 操作禁止停止中 スイッチいれるな
805-84運転中故障中 スイッチいれるな
805-85運転中修理中 スイッチいれるな
805-86修理中 運転禁止点検中 運転禁止
805-89運転中調整作業中 運転停止

使用方法・使用事例

使用事例

修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)  使用事例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

JANコード

トラスココード

最小発注数量
運転中/修理中
4571181401819
742-2628
4個
運転中/点検中
4571181401826
742-2636
4個
運転中/故障中
4571181401833
742-2644
4個
運転中操作禁止/停止中操作禁止
4571181401840
742-2652
4個
運転中/故障中スイッチいれるな
4571181401864
742-2679
4個
運転中/修理中スイッチいれるな
4571181401871
742-2687
1個
修理中運転禁止/点検中運転禁止
4571181401888
742-2695
4個
表/運転中、裏/調整作業中 運転停止
4571181401901
811-5952
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
4日目
1,047
( 1,152 )
1日目
950
( 1,045 )
4日目
1,047
( 1,152 )
4日目
950
( 1,045 )
4日目
1,017
( 1,119 )
1日目
950
( 1,045 )
4日目
1,021
( 1,123 )
4日目

詳細情報

基本情報

両面表示ゴムマグネットタイプの修理点検標識。
表示内容:修理中/運転中

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)
ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300
ユニット 機械電気機器使用許可証・点検表(両面) 180×120
電気関係標識 修理中 スイッチを入れるな
マグネット標識 ゴムマグネット 170×80mm
電気関係標識 点検中 スイッチを入れるな
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格950-1,0713101,1818401,063
通常出荷日1日目〜6日目6日目1日目4日目4日目
商品タイプマグネット-----
詳細タイプ両面表示-----
材質ゴムマグネット-----
質量(g)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト