17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー フェンスNー2(脚付きセット) 緑 805174GR01-GR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー フェンスNー2(脚付きセット) 緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

805174GR01-GR

2020年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プラスチック製のフェンスです。
・フェンス上部の嵌合孔を介して段積みが可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口 ×奥行×高さ:1097×1000×59
・出荷単位(個):5
・オプション:ウエイト、ジョイント
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:1097×59×1180
・出荷単位(個):5
・トラスココード:854-7593
・質量:3.85kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7593
質量(g)
3850.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト