17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #22TY 黒
  • サンボックス #22TY 黒

サンボックス #22TY 黒

通常単価(税別)
1,5504,294
税込単価
1,7054,723
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #22TY 黒 製品特長・仕様

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

その他

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

幅(mm)

適合カード差し(別売)

最小発注数量
その他
-
-
320
116
116
オプション
サンボックス#22TY用の中仕切り
217-7864
75
ポリプロピレン(PP)
8
320
-
5個
ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
22
654
338
125
-
-
217-7874
1450
-
-
-
両長辺135型、両短辺136型
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,550
( 1,705 )
8日目
4,294
( 4,723 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #22TY 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #22TY 黒
サンボックス #22 グレー
サンボックス #22Bフタ 透明
導電タイプコンテナ 黒
S型コンテナ(容量22~180L)
サンボックス #14
メーカー三甲三甲三甲積水テクノ成型積水テクノ成型三甲
通常価格1,550-3,6302,8104,256 -4,328 -3,330
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜1日目〜8日目
ブラックグレークリアブラック-グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト