17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)
  • 樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

通常単価(税別)
29,47743,685特別価格
税込単価
32,42548,054特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ハンドルが折りたたみ式のため、持ち運びが簡単です。【用途】・運搬台車【材質】・荷台:ポリプロ...

詳細を確認
  • ブルー
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    ハンドル:スチール

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

JANコード

質量(g)

キャスター径(mm)

ハンドル高さ(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
120
217-5513
4983049577251
8500.0
φ100
860
154
1個
300
217-5356
4983049579057
16000.0
φ125
892
208
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,47724,869
( 27,356 )
8日目
43,68540,421
( 44,463 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルが折りたたみ式のため、持ち運びが簡単です。
【用途】
・運搬台車
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・ハンドル:スチール

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)
樹脂製運搬車“静カ台車クリーン"(折リタタミハンドルタイプ)
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター)
樹脂製運搬車 グランカート 折畳 4輪リングストッパー付
ポーターカー
メーカー三甲三甲サカエサカエトラスコ中山アズワン
通常価格29,477-16,911 -16,817 -22,150 -27,256 -12,494 -
通常出荷日8日目8日目3日目3日目1日目〜1日目
ブルー-----
材質1荷台:ポリプロピレン荷台:ポリプロピレン(PP)----
材質2ハンドル:スチールハンドル:スチール----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト