17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400

通常単価(税別)
974
税込単価
1,071
通常出荷日:4日目

エコユニボードの防犯用標識。表示内容「セキュリティシステム作動中」

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    エコユニボード
  • 表示内容詳細
    セキュリティシステム作動中/Security System in Operation
  • 取付仕様詳細
    2.5mmФ穴4スミ
  • 厚み (mm)
    1.2
  • JANコード
    4571181400409
  • トラスココード
    742-0722
  • 質量(g)
    90
  • 寸法(mm)
    200×400

型番:

802-61
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:200×400×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

802-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
エコユニボード
表示内容詳細
セキュリティシステム作動中/Security System in Operation
取付仕様詳細
2.5mmФ穴4スミ
厚み(mm)
1.2
JANコード
4571181400409
トラスココード
742-0722
質量(g)
90
寸法(mm)
200×400

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
802-61
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

エコユニボードの防犯用標識。
表示内容「セキュリティシステム作動中」

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400の型番802-61のページです。 型番802-61に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 防犯用標識 セキュリティシステム作動・エコユニボード・200X400
短冊型ステッカー縦型 防犯カメラ作動中
ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm
ユニット 修理・点検標識 修理中・エコユニボード・300X300
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9741,6901,0851,0711,8762,991
通常出荷日4日目1日目1日目6日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識---
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)---
表示内容その他その他その他---
取付仕様その他テープその他---
材質(本体)詳細エコユニボードPVCステッカー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト