17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンフエルキャリーS
  • サンフエルキャリーS

サンフエルキャリーS

  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)
    75
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
    680×390×125
  • 高さ(mm)
    128
  • 耐荷重(kg)
    120
  • 長さ(mm)
    680
  • 適合ストッパー
    -
  • 幅(mm)
    390

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    217-4792
    1個
    グリーン
    217-7539
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,317
    ( 12,449 )
    8日目
    11,317
    ( 12,449 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊連結機構の採用で長辺・短辺とも自在に連結できます
    ・安定した段積みが可能です
    ・持ち運びに便利な持ち手孔有り

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフエルキャリーSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフエルキャリーS
    サンキャリー5641ー2 緑
    サンキャリー6544青
    コンテナ台車″サンキャリー 6645″
    サンキャリー6040ー2 緑
    サンキャリー6040 灰
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格11,31728,76816,36915,10418,30421,926
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
    均等荷重(kg)120150200150--
    質量(g)4000.06000.05580.03340.05320.05400.0
    材質1荷台:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴムポリプロピレン(PP)ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
    キャスター径(mm)75φ100φ10075100100
    外形寸法(mm)間口×奥行×高さ680×390×125-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト