ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンキャリー 802601BK01-BK
  • サンキャリー

サンキャリー

通常単価(税別)
19,093
税込単価
21,002
通常出荷日:8日目

【特長】・汎用的に使用可能な平台車です。・台車スペースの無駄をなくし、安定した荷役作業が可能です。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • トラスココード
    216-8454
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

802601BK01-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

802601BK01-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ブラック
トラスココード
216-8454
質量(g)
2000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
802601BK01-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,093
( 21,002 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用的に使用可能な平台車です。
・台車スペースの無駄をなくし、安定した荷役作業が可能です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンキャリーの型番802601BK01-BKのページです。 型番802601BK01-BKに関する仕様情報を記載しております。
サンキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンキャリー
コンテナ台車″サンキャリー 6645″
サンキャリー5337 青
サンキャリーDF 青
サンキャリー6544青
サンキャリーPK 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格19,09315,10411,95816,92416,36915,522
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ平台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車-コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製-樹脂製
均等荷重(kg)150150--200-
本体/オプション本体本体本体本体-本体
ブラックブルーブルーライトブルーブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト