ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

取板 2型

取板 2型 802410OR00-O
  • 取板 2型
通常単価(税別)
13,23511,396
税込単価
14,55912,536
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・ケーキ、カステラの作業台です。【用途】・ケーキ、カステラ用作業台

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

802410OR00-O
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

802410OR00-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他作業台
間口 (mm)
620
奥行 (mm)
405
高さ (mm)
127
本体/オプション
本体
組立/完成
完成品
質量(g)
2820.000
トラスココード
217-5776
材質1
低発泡ポリスチレン(PS)
有効高さ(mm)
123
オレンジ
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
802410OR00-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,23511,396
( 12,536 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーキ、カステラの作業台です。
【用途】
・ケーキ、カステラ用作業台

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取板 2型の型番802410OR00-Oのページです。 型番802410OR00-Oに関する仕様情報を記載しております。
取板 2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取板 2型
取板 1型
BE型・BER型軽量作業台 薄型2段引出付
BE型・BER型軽量作業台 下棚2枚付
軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)
中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ
メーカー三甲三甲トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格13,23513,235 -42,396 -28,648 -27,088 -90,668 -
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他作業台その他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)620-----
奥行 (mm)405-----
高さ (mm)127-740740740740
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト