17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンセパレーター175
  • サンセパレーター175

サンセパレーター175

通常単価(税別)
1,6402,230
税込単価
1,8042,453
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#75-2M、#75-CMの短辺方向を分割できます。【用途】・中仕切り

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形高さ (mm)
    175
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サンセパレーター
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    20
  • 色詳細
    ライトグレー

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンセパレーター175 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
217-1523
580.000
537
1個
217-0048
430.000
412
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,230
( 2,453 )
8日目
1,640
( 1,804 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#75-2M、#75-CMの短辺方向を分割できます。
【用途】
・中仕切り

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンセパレーター175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンセパレーター175
サンセパレーター175 (導電)黒
サンセパレーター70
サンセパレーター90
サンセパレーター116
サンボックス #7, #13-5フタ 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,640-2,063 -420 -1,1031901,590
通常出荷日8日目8日目8日目6日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
外形高さ(mm)175175 / 20705116-
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプサンセパレーターサンセパレーターサンセパレーター-サンセパレーターフタ
材質1ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)フィラー入りポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト