ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンコー カード差し99型 透明 |
|
三甲 カード差し100型以下(ワンタッチ式) 透明 |
|
アステージ なんでもトレー |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |


【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:96×106×10mm
・サンコー カード差し10ー2型 透明
・質量:12g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~

アステージ
シールドコンテナ シャット
4.5通常価格(税別):1,592円~

DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
4通常価格(税別):971円~

トラスコ中山
NS型コンテナ
5通常価格(税別):805円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型)
4.5通常価格(税別):403円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)
4.5通常価格(税別):321円~