ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンセパレーター90

通常単価(税別)
1,103
税込単価
1,213
通常出荷日:6日目

【特長】・手で折り曲げるだけで簡単にカットできる為、あらゆる箱の中仕切として対応できます。・内容物の大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 外形奥行 (mm)
    580
  • 外形高さ (mm)
    5
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4983049399068
  • トラスココード
    139-2268
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    フィラー入りポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    5
  • 高さ(mm)
    90
  • 全長(mm)
    580

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

800057GLL00-LGY
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンセパレーター90 製品特長・仕様

800057GLL00-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
外形奥行(mm)
580
外形高さ(mm)
5
その他
オプション
JANコード
4983049399068
トラスココード
139-2268
質量(g)
165.000
材質1
フィラー入りポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
90
全長(mm)
580
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
800057GLL00-LGY
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,103
( 1,213 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で折り曲げるだけで簡単にカットできる為、あらゆる箱の中仕切として対応できます。
・内容物の大きさに合わせて仕切の間隔を20mmピッチで調整できます。
【用途】
・中仕切り
【材質】
・フィラー入りポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンセパレーター90の型番800057GLL00-LGYのページです。 型番800057GLL00-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンセパレーター90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンセパレーター90
サンテナーB#19ーNフタ 透明
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #340フタ明グレー
サンボックス #64フタ
サンセパレーター116
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,1031,7091,7421,8372,810190
通常出荷日6日目8日目1日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他ボックス型コンテナ-その他その他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
グレークリアブルーグレー--
外形奥行(mm)580312359345--
外形高さ(mm)5193424-116
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト