17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンセパレーター70

通常単価(税別)
420440
税込単価
462484
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックス#31の短辺方向を分割できます。【用途】・中仕切り

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 外形高さ (mm)
    70
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    サンセパレーター
  • 材質1
    ポリスチレン(PS)
  • 厚さ(mm)
    5
  • 色詳細
    ホワイト

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンセパレーター70 製品特長・仕様

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
201-2860
79.000
381
5個
201-4265
61.000
296
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
8日目
420
( 462 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#31の短辺方向を分割できます。
【用途】
・中仕切り

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンセパレーター70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンセパレーター70
サンセパレーター175
サンセパレーター90
サンセパレーター116
サンセパレーター175 (導電)黒
テンバコ ED-A2フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格420-1,640 -1,1031902,063 -2,513
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他その他その他その他-
外形高さ(mm)701755116175 / 2041
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
詳細タイプサンセパレーターサンセパレーター-サンセパレーターサンセパレーター-
材質1ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)フィラー入りポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト