ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンセパレーター35 ライトグレー 800009GLL00-LGY

サンセパレーター35 ライトグレー

通常単価(税別)
420
税込単価
462
通常出荷日:8日目

【特長】・手で折り曲げるだけで簡単にカットできる為、あらゆる箱の中仕切として対応できます。・高さ方向に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • グレー
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4983049393561
  • トラスココード
    217-3201
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    フィラー入りポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ライトグレー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

800009GLL00-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンセパレーター35 ライトグレー 製品特長・仕様

800009GLL00-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
グレー
その他
オプション
JANコード
4983049393561
トラスココード
217-3201
質量(g)
50.000
材質1
フィラー入りポリプロピレン(PP)
色詳細
ライトグレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
800009GLL00-LGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で折り曲げるだけで簡単にカットできる為、あらゆる箱の中仕切として対応できます。
・高さ方向に連結が可能です。
【用途】
・中仕切り
【商品仕様】
・ピッチ(mm):15
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:628×35×4
・スタッキング高さ(mm):29
・JANコード:4983049393561
・質量:50g
【材質/仕上】
・フィラー入りポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンセパレーター35 ライトグレーの型番800009GLL00-LGYのページです。 型番800009GLL00-LGYに関する仕様情報を記載しております。
サンセパレーター35 ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンセパレーター35 ライトグレー
サンテナーB ライトグレー
サンボックス #28-2 ライトグレー
サンボックス #11 ライトグレー
サンボックス #6C ライトグレー
サンボックス #50B ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4204,1404,2802,5582,0906,873
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他-----
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
その他オプション-----
JANコード498304939356149830492234624983049332850---
トラスココード217-3201217-1619217-7616217-8108217-8111217-8080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト