17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カード差し11型 透明 800006TM00-TM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー カード差し11型 透明

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

800006TM00-TM

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・コンテナーの仕分け作業をより効率化します。
・金属を使用せず、錆びの心配もありません。
【用途】
・コンテナーに取り付けて、カンバン管理ができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:154×30×7mm
・サンコー カード差し11型 透明
・質量:6g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト