17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mm

通常単価(税別)
36,845
税込単価
40,530
通常出荷日:8日目

【特長】・超精密スチールパラレルは、精密定規としての検査や簡単な基準器としてのセットアップ治具に最適で...

詳細を確認

    ご注意

    • サビ

    型番:

    7X8X100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7X8X100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7X8X100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,845
    ( 40,530 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超精密スチールパラレルは、精密定規としての検査や簡単な基準器としてのセットアップ治具に最適です。
    ・4面鏡面仕上げの高精度仕様です。
    【用途】
    ・切削加工に
    【商品仕様】
    ・11X12X100 (2本1組)
    ・2本1組です。
    ・JANコード:4560119672766
    ・トラスココード:732-2585
    ・質量:600g
    【材質/仕上】
    ・SK3

    ご注意

    • サビ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mmの型番7X8X100のページです。 型番7X8X100に関する仕様情報を記載しております。
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚7mm×高8mm×長100mm
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚5mm×高6mm×長100mm
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚9mm×高10mm×長100mm
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚11mm×高12mm×長100mm
    フジ 超精密パラレルブロック(単品) 厚13mm×高14mm×長100mm
    フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高10mm×長150mm
    メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
    通常価格36,84536,84536,42636,84536,84523,581
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト