ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 分水用水栓上部

カクダイ 分水用水栓上部 799-004
通常単価(税別)
8,487
税込単価
9,336
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・JIS規格水栓呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ、両方...

詳細を確認

型番:

799-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

799-004の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007547
トラスココード
807-5878
質量(g)
533.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
799-004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,487
( 9,336 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS規格水栓呼13用。水栓は壁に取付けたまま、上部交換だけで新しい給水口が得られ、両方同時に給水もできます。
・赤ポイント付き
・パッケージサイズ W160ミリXH225ミリXD60ミリ注意 湯沸器への分水には使用しないでください。流量の面で湯沸器の性能を十分に出せない場合があります。
・JANコード:4972353007547
・トラスココード:807-5878
・質量:533g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分水用水栓上部の型番799-004のページです。 型番799-004に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分水用水栓上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分水用水栓上部
カクダイ ノンライジング上部
カクダイ ノンライジング上部 水側用
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ 共用水道栓カギ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,4871,1001,3326,1291,808398
通常出荷日7日目7日目7日目7日目2日目2日目
JANコード497235300754749723530298394972353017119497235378209349723530004254972353900701
トラスココード807-5878807-4140807-3749807-2766807-3163807-2815
質量(g)533.00044.80076.400440.00011038
材質1材質 青銅材質 黄銅、EPDM黄銅、NBR主要部…青銅(CAC406)NBR亜鉛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト