17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホースクランププライヤー 798-5 798-5

ホースクランププライヤー 798-5

通常単価(税別)
13,017
税込単価
14,319
通常出荷日:1日目

【特長】・スプリングバンドタイプホースクランプ用です・先端は回転し、クランプをしっかり保持します・JA...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896031955
  • トラスココード
    828-7368
  • 重量 (g)
    180
  • 材質
    特殊鋼

型番:

798-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:798-5>
・ロック付
・開口調整スクリュー付
・最大口開き(mm):45
・全長(mm):285
・材質:特殊鋼

798-5の仕様・寸法情報

JANコード
4000896031955
トラスココード
828-7368
重量(g)
180
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
798-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,017
( 14,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングバンドタイプホースクランプ用です
・先端は回転し、クランプをしっかり保持します
・JANコード:4000896031955
・トラスココード:828-7368
・質量:180g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースクランププライヤー 798-5の型番798-5のページです。 型番798-5に関する仕様情報を記載しております。
ホースクランププライヤー 798-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースクランププライヤー 798-5
ホースクランププライヤー 798
ホールドプライヤー
オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175
グリッププライヤー TGP-125~TGP-250
3本組 ロッキングプライヤー
メーカーHAZETHAZETツノダTONEトラスコ中山エスコ
通常価格13,01711,7642,970 -6,2851,212 -14,500
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード40008960319554000896031832----
トラスココード828-7368828-7355----
重量(g)180195----
材質特殊鋼特殊鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました