ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カクダイ ブレードフレキ

カクダイ ブレードフレキ 798-22X500
通常単価(税別)
2,177
税込単価
2,395
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・最高使用圧力0.75MPa 使用温度1~90℃・取付ネジG1/2・被膜層がパール色で美観...

詳細を確認

型番:

798-22X500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

798-22X500の仕様・寸法情報

JANコード
4972353799251
トラスココード
807-5774
質量(g)
133
材質1
材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
798-22X500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,177
( 2,395 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最高使用圧力0.75MPa 使用温度1~90℃
・取付ネジG1/2
・被膜層がパール色で美観を損ないません。
・ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。
・品番のうしろは長さ(ミリ)
・JANコード:4972353799251
・トラスココード:807-5774
・質量:133.0g
【材質/仕上】
・材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ブレードフレキの型番798-22X500のページです。 型番798-22X500に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ブレードフレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ブレードフレキ
カクダイ ホースニップル
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ マチノカップリングセット
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ スペアパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,1774,1842,03410,2981,36345
通常出荷日8日目8日目7日目7日目8日目2日目
JANコード497235379925149723536135884972353647378497235364103149723536470884972353017911
トラスココード807-5774807-7529807-8027807-6997807-8002807-3754
質量(g)133460.000881161.000130.0001.000
材質1材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)SUS304黄銅SUS304NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト