ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ シールテープ 15m

カクダイ シールテープ 15m 797-005
通常単価(税別)
580
税込単価
638
通常出荷日:2日目

【特長】・テープ幅13ミリ【商品仕様】・シールテープ15m・JANコード:4972353797059・...

詳細を確認

型番:

797-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

797-005の仕様・寸法情報

商品情報

1巻の長さ15m
説明文テープ幅13ミリ
補足小(化粧箱・10個入)、中(化粧箱・100個入)、大(外箱・500個入)の箱サイズがあります。

型番リスト

表示件数
型番
797-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
580
( 638 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ幅13ミリ
【商品仕様】
・シールテープ15m
・JANコード:4972353797059
・トラスココード:807-9117
・質量:23.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ シールテープ 15mの型番797-005のページです。 型番797-005に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ シールテープ 15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ シールテープ 15m
シールテープ PP75-1S
カクダイ カクダイシールテープ 5m
M6・M8 ボールタップ用ポリ玉
G1/2"×15.5mm ホースカップリング 黄銅
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
メーカーカクダイ三栄水栓製作所カクダイエスコエスコカクダイ
通常価格580412186823 -55912,071
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目3日目3日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト