ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ カクダイシールテープ 5m

カクダイ カクダイシールテープ 5m 7970
通常単価(税別)
186
税込単価
205
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ネジ部に巻付けるだけで、完全にシールできます。・テープ幅13ミリ・JANコード:4972...

詳細を確認

型番:

7970
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7970の仕様・寸法情報

JANコード
4972353797080
トラスココード
807-3404
質量(g)
8.800
-
-

商品情報

1巻の長さ5m
説明文テープ幅13ミリ

型番リスト

表示件数
型番
7970
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186
( 205 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ネジ部に巻付けるだけで、完全にシールできます。
・テープ幅13ミリ
・JANコード:4972353797080
・トラスココード:807-3404
・質量:8.8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ カクダイシールテープ 5mの型番7970のページです。 型番7970に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ カクダイシールテープ 5mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
栓の取付時に
5
満足度:5.0
品質的に問題なく使用できます。適度に伸びもあり丈夫で使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ カクダイシールテープ 5m
ステンレス玉 0630-95×M5
カクダイ 平パッキン 41.5×31.5×2
カクダイ 洗濯機用排水ホース 20M
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1866,22121012,0712,0344,184
通常出荷日1日目1日目2日目9日目7日目8日目
JANコード497235379708049723530630004972353980352497235343710849723536473784972353613588
トラスココード807-3404807-3956807-3491807-3286807-8027807-7529
質量(g)8.800144.0005.0002760.088460.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト