17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 小便ヘリューズ(曲管) 7966-80X300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 小便ヘリューズ(曲管)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7966-80X300

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パイプ外径16ミリ
・ツバ付き
・品番のうしろはA×B(ミリ)
【商品仕様】
・小便ヘリューズ(曲管)
・JANコード:4972353799862
・トラスココード:807-9114
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353799862
トラスココード
807-9114
材質1
黄銅
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト