ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フッ素ゴムパッキン 794-048-13

フッ素ゴムパッキン 794-048-13 794-048-13
通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:1日目

【特長】・高温用ゴムパッキン・T/#1050-FA【商品仕様】・フッ素ゴムパッキン・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

794-048-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

794-048-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353794638
トラスココード
807-8964
質量(g)
0.300
材質1
フッ素ゴム

商品情報

呼径13
材質フッ素ゴム
説明文高温用ゴムパッキン

型番リスト

表示件数
型番
794-048-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用ゴムパッキン
・T/#1050-FA
【商品仕様】
・フッ素ゴムパッキン
・JANコード:4972353794638
・トラスココード:807-8964
・質量:0.3g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素ゴムパッキン 794-048-13の型番794-048-13のページです。 型番794-048-13に関する仕様情報を記載しております。
フッ素ゴムパッキン 794-048-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素ゴムパッキン 794-048-13
カクダイ 回転分岐栓13
双口ホーム水栓13
カクダイ ショート水切金具 13
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
ステンレスタンク取付金具 6222-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3166,12911,9792,7344,5548,029
通常出荷日1日目7日目1日目2日目7日目1日目
JANコード497235379463849723537820934972353705092497235364560249723537860154972353622207
トラスココード807-8964807-2766836-5680807-4626807-5560807-3880
質量(g)0.300440.000891.000164.100480.00099.900
材質1フッ素ゴム主要部…青銅(CAC406)青銅(CAC406)材質 黄銅材質 青銅ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト