ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工名人 薄刃ニッパ

通常単価(税別)
3,9263,295
税込単価
4,3193,625
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップ(当社比)しており、切断能力...

詳細を確認

型番:

790-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

790-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
本体材質
特殊鋼
グリップ種類
樹脂
JANコード
4952520077160
トラスココード
781-0059
重量(g)
310
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
790-200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,9263,295
( 3,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップ(当社比)しており、切断能力が高まり軽い力できれいに切断することができます。
・刃部は、VA線、VVF線の切断に特化した角度45°です。
・落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心です。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工名人 薄刃ニッパの型番790-200のページです。 型番790-200に関する仕様情報を記載しております。
電工名人 薄刃ニッパのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電気工事に使用
4
満足度:4.0
電線の切断に使用している。切れ味が素晴らしくよいが使い方が悪かったのかしばらくすると刃こぼれしてしまった。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工名人 薄刃ニッパ
フジ矢 電工名人強力ニッパ
電工VAニッパ(ラウンド刃) 77R-175
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
電工Fニッパ DN-195・DN-215
電工VAニッパ(ストレート刃) 77A-175・77A-200
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢スリーピークス技研フジ矢
通常価格3,9265,227 -5,4696,1405,2145,263 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
呼び寸法200-175200225-
本体材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼構造用炭素鋼バナジウム鋼特殊鋼
グリップ種類樹脂樹脂樹脂エラストマー樹脂グリップ:エラストマー樹脂樹脂
JANコード4952520077160-49525200071124953998001657--
トラスココード781-0059-369-3554814-4752--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト