17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

78ロリップ 78R-4-HD
  • 78ロリップ

78ロリップ

通常単価(税別)
12,63011,308
税込単価
13,89312,439
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・昇降移動中と定位置作業中の墜落防止に使用できるロリップです。・切替レバーを操作することにより...

詳細を確認

型番:

78R-4-HD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

78R-4-HDの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード
種類
ロープタイプ
トラスココード
854-5766
質量(g)
1070
フック口開き(mm)
13
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
78R-4-HD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,63011,308
( 12,439 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】・昇降移動中と定位置作業中の墜落防止に使用できるロリップです。・切替レバーを操作することにより、昇降と定位置作業に兼用出来ます。・適用親綱は直径16mm~18mmのナイロン・ビニロン三つ打ちロープ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

78ロリップの型番78R-4-HDのページです。 型番78R-4-HDに関する仕様情報を記載しております。
78ロリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
78ロリップ
ツヨロン SS21ロリップ
安全帯用大口径フック
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
昇降・定位置作業用 78ロリップ
傾斜面用ロリップ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,63010,1793,78825,3569,15811,572
通常出荷日19日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品種類ランヤードランヤードフックハンガー柱上安全帯仮設器材仮設器材
種類ロープタイプロープタイプ----
トラスココード854-5766223-2863826-6645163-8177388-2292444-9339
質量(g)1070800390.000205010701260.000
フック口開き(mm)13135013--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト