17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二硫化モリブデングリーススプレー 789
  • 二硫化モリブデングリーススプレー

二硫化モリブデングリーススプレー

通常単価(税別)
705
税込単価
776
通常出荷日:5日目

【特長】・二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる、かじり・磨耗・焼き付...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4960833789007
  • 質量(g)
    412.000
  • トラスココード
    137-3490
  • 材質1
    主成分:二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、LPG

型番:

789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

789の仕様・寸法情報

容量(ml)
420
JANコード
4960833789007
質量(g)
412.000
トラスココード
137-3490
材質1
主成分:二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、LPG
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
789
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こる、かじり・磨耗・焼き付きを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二硫化モリブデングリーススプレーの型番789のページです。 型番789に関する仕様情報を記載しております。
二硫化モリブデングリーススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二硫化モリブデングリーススプレー
有機モリブデングリーススプレー
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)
330ml モリコートペースト スプレー(二硫化モリブデン)
ニ硫化モリブデングリースジャバラ
メーカーエーゼットエーゼットトラスコ中山アズワンエスコエーゼット
通常価格7051,031412 -1,0007,6801,301
通常出荷日5日目4日目1日目〜1日目1日目2日目
容量(ml)420300----
JANコード49608337890074960833794001----
質量(g)412.000290.000----
トラスココード137-3490128-4699----
材質1主成分:二硫化モリブデングリース、石油系溶剤、LPG主成分:有機モリブデングリース、石油系溶剤、LPG----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト