17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ウレタンエプロン胸付 785M

オカモト ウレタンエプロン胸付

通常単価(税別)
3,170
税込単価
3,487
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性の高いウレタンを使用しています。【用途】・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    防水
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    110
  • 幅(cm)
    90
  • JANコード
    4970520839717
  • トラスココード
    808-1243
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    ウレタンゴム(PU)
  • 厚さ(mm)
    0.2

型番:

785M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

785Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
防水
ホワイト
着丈(cm)
110
幅(cm)
90
JANコード
4970520839717
トラスココード
808-1243
質量(g)
200.000
材質1
ウレタンゴム(PU)
厚さ(mm)
0.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
785M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,170
( 3,487 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いウレタンを使用しています。
【用途】
・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・着丈(cm):110
・幅(cm):90
・厚さ(mm):0.2
・タイプ:胸付
・タイプ:胸付
・胸付タイプ
・JANコード:4970520839717
・トラスココード:808-1243
・質量:200g
【材質/仕上】
・ウレタンゴム(PU)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト ウレタンエプロン胸付の型番785Mのページです。 型番785Mに関する仕様情報を記載しております。
オカモト ウレタンエプロン胸付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト ウレタンエプロン胸付
ウレタン胸付前掛
オカモト ベンダーエプロン胸付
オカモト ウレタンエプロン腰下
ウレタンワンタッチ胸付前掛
オカモト ニュー半タッチエプロン胸付
メーカーオカモトジーベックオカモトオカモトアズワンオカモト
通常価格3,1704,1827473,2643,2002,370
通常出荷日7日目4日目7日目7日目1日目7日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下ワンタッチタイプ前掛け(胸付)
仕様防水作業用防水防水耐油防水
ホワイトホワイト透明ホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)11010511090-110
幅(cm)90919090-90

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト