17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ウレタンエプロン腰下 785K

オカモト ウレタンエプロン腰下

通常単価(税別)
3,264
税込単価
3,590
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性の高いウレタンを使用しています。【用途】・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腰下
  • 仕様
    防水
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    90
  • 幅(cm)
    90
  • JANコード
    4970520839700
  • トラスココード
    808-1242
  • 質量(g)
    155.000
  • 材質1
    ウレタンゴム(PU)
  • 厚さ(mm)
    0.2

型番:

785K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

785Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
腰下
仕様
防水
ホワイト
着丈(cm)
90
幅(cm)
90
JANコード
4970520839700
トラスココード
808-1242
質量(g)
155.000
材質1
ウレタンゴム(PU)
厚さ(mm)
0.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
785K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,264
( 3,590 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性の高いウレタンを使用しています。
【用途】
・食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・着丈(cm):90
・幅(cm):90
・厚さ(mm):0.2
・タイプ:腰下
・タイプ:腰下
・腰下タイプ
・JANコード:4970520839700
・トラスココード:808-1242
・質量:155g
【材質/仕上】
・ウレタンゴム(PU)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト ウレタンエプロン腰下の型番785Kのページです。 型番785Kに関する仕様情報を記載しております。
オカモト ウレタンエプロン腰下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト ウレタンエプロン腰下
オカモト ウレタンエプロン胸付
ニュータッチエプロン 腰下
EVA前掛け(腰下)
抗菌ビニロン前掛(腰下)
ウレタン前掛
メーカーオカモトオカモトオカモトトラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格3,2643,1702,6767402,2434,210
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腰下前掛け(胸付)腰下腰下腰下前掛け(胸付)
仕様防水防水防水フリー防水 / 抗菌耐油
ホワイトホワイトホワイトホワイト-ホワイト
着丈(cm)90110909090-
幅(cm)9090909090-

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト