17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型密閉ボックス

通常単価(税別)
4,541
税込単価
4,995
通常出荷日:1日目

【特長】・留具・パッキン付の密閉容器です【商品仕様】・456×364×165Hmm・JANコード:49...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 容量詳細 (L)
    20.7
  • トラスココード
    135-5731
  • JANコード
    4904881781200
  • 質量(g)
    1530.000
  • 材質1
    本体、留具:ポリプロピレン
  • 材質2
    フタ:スチロール樹脂
  • 材質3
    パッキン:シリコン
  • 外形寸法(mm)奥行
    364
  • 外形寸法(mm)高さ
    165
  • 外形寸法(mm)幅
    456

型番:

781200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

781200の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
容量詳細(L)
20.7
トラスココード
135-5731
JANコード
4904881781200
質量(g)
1530.000
材質1
本体、留具:ポリプロピレン
材質2
フタ:スチロール樹脂
材質3
パッキン:シリコン
外形寸法(mm)奥行
364
外形寸法(mm)高さ
165
外形寸法(mm)幅
456
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
781200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,541
( 4,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・留具・パッキン付の密閉容器です
【商品仕様】
・456×364×165Hmm
・JANコード:4904881781200
・質量:1530g
【材質/仕上】
・本体、留具:ポリプロピレン
・フタ:スチロール樹脂
・パッキン:シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型密閉ボックスの型番781200のページです。 型番781200に関する仕様情報を記載しております。
大型密閉ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型密閉ボックス
蝶プラ シールボーイ平型
蝶プラ シールボーイ深型
蝶プラ ビルポット角深型No8
蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル(5枚入り)
蝶プラ デスコM1
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格4,5412,5302,530480 -1,2001,265
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜2日目4日目
容量(L)10.1~5.1~10.05.1~10.0---
容量詳細(L)20.75.56.7---
トラスココード135-5731135-2595135-5684---
JANコード490488178120049048811502114904881150228---
質量(g)1530.000651.000600.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト