17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。【用途】・固くしまったネジの取り外し、ネ...

詳細を確認
  • 種類
    ドライバーハンドル
  • JANコード
    4962485420789
  • トラスココード
    799-0391
  • 質量(g)
    93.000
  • 材質1
    ハンドル:PP、TPE
  • 材質2
    ボルスター:ステンレス、座金:炭素鋼
  • 全長(mm)
    100

型番:

7755-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7755-Hの仕様・寸法情報

種類
ドライバーハンドル
JANコード
4962485420789
トラスココード
799-0391
質量(g)
93.000
材質1
ハンドル:PP、TPE
材質2
ボルスター:ステンレス、座金:炭素鋼
全長(mm)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7755-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が消耗したら交換できるビット差替式ハンドルです。
【用途】
・固くしまったネジの取り外し、ネジの増し締めなどに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドルの型番7755-Hのページです。 型番7755-Hに関する仕様情報を記載しております。
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドルのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自動車作業に
5
満足度:5.0
ビット差し込み式の為、いろんなビットが使え、かつ貫通式にして叩けるようにできるのが便利。
0人が参考にしています。
ビット差し替え式のドライバーの交換部品として
5
満足度:5.0
以前に購入した他社のドライバーのグリップが壊れたので、交換用に購入しました。他社の製品はビットの挿入口が樹脂製だったので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
叩ける差替ドライバーハンドル差替ハンドル
フレキシブルクローキャッチ 1100mm
アネックス 段付用マグキャッチMINI (2個入)
段付用マグキャッチMINI
超短マグキャッチ
差替式ドライバー"SMART" ハンドル
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXFELO
通常価格2,0002,2009509887734,009
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ドライバーハンドル--マグキャッチ--
JANコード4962485420789-496248509432449624850943244962485094348-
トラスココード799-0391-803-6972803-6972--
質量(g)93.000-12---
材質1ハンドル:PP、TPE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト