ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 76 76M-DG
  • テンバコ 76

テンバコ 76

通常単価(税別)
9,3328,482
税込単価
10,2659,330
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    75.3
  • 外形間口 (mm)
    593
  • 外形奥行 (mm)
    455
  • 外形高さ (mm)
    354
  • 詳細タイプ
    中仕切固定用リブ
  • 適合フタ(別売)
    テンバコHフタ
  • メーカー品番
    673087
  • トラスココード
    217-4840
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    404
  • 有効内寸:間口 (mm)
    530
  • 有効内寸:高さ (mm)
    333
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
  • カード差し取付面
    両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
  • 嵌合コンテナ
    テンバコ42、テンバコ56
  • 質量 (g)
    3440

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

76M-DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 76 製品特長・仕様

76M-DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
75.3
外形間口(mm)
593
外形奥行(mm)
455
外形高さ(mm)
354
詳細タイプ
中仕切固定用リブ
適合フタ(別売)
テンバコHフタ
メーカー品番
673087
トラスココード
217-4840
有効内寸:奥行(mm)
404
有効内寸:間口(mm)
530
有効内寸:高さ(mm)
333
適合カード差し(別売)
カード差しT1型-A、カード差しT1型-B
カード差し取付面
両短辺T1型-A、両短辺T1型-B
嵌合コンテナ
テンバコ42、テンバコ56
質量(g)
3440

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
76M-DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3328,482
( 9,330 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 76の型番76M-DGのページです。 型番76M-DGに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ 76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ 76
20L コンテナ(透明OD/薄型)
ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー
TRW型コンテナ用フタ
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
ナチュラルキャリーストッカー N-720
メーカー三甲エスコ三甲積水テクノ成型三甲アズワン
通常価格9,33210,0004,9233,4805,4203,213
通常出荷日8日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナその他ボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)66ナイロンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレークリアブルーブルーブルーホワイト
容量(L)75.320.58.4-37.8-
外形間口(mm)593366335600682390

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト