17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト ハイドキャップ 100枚入り 768F

オカモト ハイドキャップ 100枚入り【100個入り】

通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:5日目

【特長】・簡易装着のベーシックタイプです。【用途】・食品加工。【商品仕様】・色:ホワイト・サイズ:フリ...

詳細を確認

型番:

768F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

768Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば無し
帯電加工
なし
ホワイト
サイズ
フリー
JANコード
4970520848900
質量(g)
545.000
トラスココード
808-1236
材質1
不織布
タイプ
ベーシックタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
768F
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易装着のベーシックタイプです。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・タイプ:ベーシックタイプ
・JANコード:4970520848900
・トラスココード:808-1236
・単品単位数量:100枚
・質量:545g
【材質/仕上】
・不織布

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オカモト ハイドキャップ 100枚入りの型番768Fのページです。 型番768Fに関する仕様情報を記載しております。
オカモト ハイドキャップ 100枚入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト ハイドキャップ 100枚入り
川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り
アゼアス キャップ (100枚入)
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)
東京メディカル パラキャップ 100枚入 ブラック
ヘアーネット 黒 100枚×10袋 1-18
メーカーオカモト川西工業アゼアスアイテックス東京メディカル東京硝子器械
通常価格2,2121,3372,4701,4421,29236,060
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目7日目
商品タイプキャップ-キャップ-キャップキャップ
仕様つば無し-つば無し-つば無し-
帯電加工なし-なし-なし-
ホワイト-ホワイトホワイト他色他色
サイズフリー-フリーフリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト