17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PU手袋
  • PU手袋

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PU手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

767-10L

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・すべり止効果のあるポリウレタン樹脂を爪先部分までコーティング
・極薄の手袋なので疲れにくく、フィット感は抜群です。
・手袋はポリエステルが入っており通気性に優れ快適です。
・10双組のお徳用パック
【用途】
・一般作業に。
・摘果等農作業に。
【材質】
・手袋:ナイロン・ポリエステル●すべり止:ポリウレタン樹脂
【セット内容】
・10双組

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
背抜き
サイズ
L
ゲージ
13
JANコード
4969286767129
トラスココード
825-9336
質量(g)
270
材質1
手袋:ナイロン・ポリエステル
材質2
すべり止:ポリウレタン樹脂
全長(cm)
23
厚さ(mm)
0.8

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト