17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト 帯電キャップEタイプ 20枚入り 765M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オカモト 帯電キャップEタイプ 20枚入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

765M

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・作業の安全性を確保するひさし付です。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・タイプ:ひさし付きタイプ
・JANコード:4970520843813
・トラスココード:808-1235
・単品単位数量:20枚
・質量:200g
【材質/仕上】
・不織布

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4970520843813
質量(g)
200.000
トラスココード
808-1235
材質1
不織布

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト