17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 硬化促進剤 SF7649 4.5oz(141.7ml)

通常単価(税別)
3,399
税込単価
3,739
通常出荷日:4日目

【特長】・嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させま...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • グリーン
  • JANコード
    0079340213487
  • トラスココード
    778-3728
  • 質量(g)
    184
  • 材質1
    希釈溶剤アセトン
  • 容量(ml)
    141.7
  • 推奨ねじゆるみ止め剤
    200番台、600番台
  • 塗布後有効時間
    30日

型番:

7649-4.5
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7649-4.5の仕様・寸法情報

商品種類
その他
グリーン
JANコード
0079340213487
トラスココード
778-3728
質量(g)
184
材質1
希釈溶剤アセトン
容量(ml)
141.7
推奨ねじゆるみ止め剤
200番台、600番台
塗布後有効時間
30日
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
7649-4.5
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399
( 3,739 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
・嫌気性接着剤用の硬化促進剤
【用途】
・メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
・硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合。
・すき間が大きい場合。
・15℃以下で硬化させる場合。
【商品仕様】
・色:緑
・容量(ml):141.7
・塗布後有効時間:30日
・容器:スプレー
・JANコード:0079340213487
・トラスココード:778-3728
・質量:184g
【材質/仕上】
・主成分:希釈溶剤アセトン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 硬化促進剤 SF7649 4.5oz(141.7ml)の型番7649-4.5のページです。 型番7649-4.5に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 硬化促進剤 SF7649 4.5oz(141.7ml)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 硬化促進剤 SF7649 4.5oz(141.7ml)
ロックタイト 硬化促進剤 SF7471 4.5oz(141.7ml)
ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml
ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番290 50ml
ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番242 50ml
ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用品番222 50ml
メーカーヘンケルヘンケルコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格3,3994,0043,927 -3,9274,3004,060
通常出荷日4日目1日目1日目1日目7日目7日目
商品種類その他その他----
グリーン淡黄色----
JANコード00793402134870079340224773----
トラスココード778-3728778-3710----
質量(g)184186----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト