17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入【100個入り】

通常単価(税別)
1,814
税込単価
1,995
通常出荷日:1日目

【特長】・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • サイズ
    S
  • 詳細タイプ
    左右兼用
  • ナチュラル
  • JANコード
    4904510219722
  • トラスココード
    134-8883
  • 厚さ(mm)
    0.08
  • 手のひら周り(cm)
    16.6
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    7
  • 質量(g)
    585
  • 食品衛生法
    食品衛生法適合品
  • つき

型番:

7619
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

7619の仕様・寸法情報

商品タイプ
天然ゴム
サイズ
S
詳細タイプ
左右兼用
ナチュラル
JANコード
4904510219722
トラスココード
134-8883
厚さ(mm)
0.08
手のひら周り(cm)
16.6
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
7
質量(g)
585
食品衛生法
食品衛生法適合品
つき
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7619
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損ないません。
・便利な左右両用タイプです。
・内面にはコンスターチパウダーを施し、はめやすくしています。
【用途】
・食品加工
・手先の細かい作業
【商品仕様】
・色:ナチュラル
・サイズ:S
・全長(cm):23.0
・手のひら周り(cm):16.6
・中指長さ(cm):7.0
・長さ(cm):23.0
・JANコード:4904510219722
・トラスココード:134-8883
・質量:585g
【材質/仕上】
・天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入の型番7619のページです。 型番7619に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 S100枚入
ダンロップ EX100 天然ゴム極うす手袋 SS100枚入
使い捨てポリエチレンロング手袋(フリーサイズ・30枚入)
ポリエチレン手袋 エンボスロング
210 ビニライン 茶
シンガーラテックス・グローブ L
メーカーダンロップダンロップトラスコ中山ミスミおたふく手袋ケニス
通常価格1,8141,627883900 -4342,418
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目4日目
商品タイプ天然ゴム天然ゴム薄手ゴムすべり止めすべり止め薄手ゴム
サイズSSSフリーフリーフリーL
詳細タイプ左右兼用左右兼用----
ナチュラルナチュラル----
JANコード49045102197224904510219715----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト